17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F-H-V フルハーネスベストLIGHT

通常単価(税別)
3,098
税込単価
3,408
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で背面に差し込みポケットのついた識別重視のフルハーネス対応のベストです・背中の中央部分が...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 着丈 (cm)
    36
  • 材質
    フェザリーメッシュ
  • 質量 (g)
    66.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ネイビー×シルバー
4580026240667
232-1363
1個
ネイビー×イエロー
4580026240650
232-1373
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,098
( 3,408 )
1日目
3,098
( 3,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で背面に差し込みポケットのついた識別重視のフルハーネス対応のベストです
・背中の中央部分が空いているので、X型・Y型のフルハーネスにも対応しています
・着丈約36cmのショート丈なので、腰道具や胴ベルトの邪魔にならず、ファン付作業服の上に着用可能です
・女性や小柄な方にも適しています
・胸部のアジャスターでサイズ調節可能です
・意匠登録済
※イエローの部分は反射材ではございません。
【用途】
・識別が必要なフルハーネスを装着する高所作業に
【材質】
・フェザリーメッシュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F-H-V フルハーネスベストLIGHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F-H-V フルハーネスベストLIGHT
安全ベスト 表面V字/背面V字・X字
ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー
防犯ベスト 前面ジッパー止
いろいろチョッキ
防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有
メーカーLINK SUSPENSION日本緑十字社ミドリ安全エスコつくし工房エスコ
通常価格3,0982,189 -1,564 -1,9702,2902,100 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目〜1日目
サイズフリー-----
着丈(cm)36-----
材質フェザリーメッシュ-----
質量(g)66.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト