17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)

通常単価(税別)
67,50070,343
税込単価
74,25077,377
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です・手掛かり棒をオプションで取付可能です・女...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    200
  • 最大使用質量(kg)
    100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

設置寸法(mm)奥行

設置寸法(mm)間口

段数(段)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182284386
607-7969
456×400
6700.0
706
526
2
0.6
1個
4969182284409
607-6339
600×400
10100
881
670
3
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,500
( 74,250 )
4日目
70,343
( 77,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です
・手掛かり棒をオプションで取付可能です
・女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです
【用途】
・公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き
作業台(天板縞板タイプ)
大型作業台
作業台フルセット手すり
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格67,500-156,465 -113,891 -41,790 -266,92353,777 -
通常出荷日1日目〜18日目〜14日目〜2日目4日目4日目
材質1アルミ-本体:アルミアルミ-アルミ
踏ざん踏面幅(mm)200200200200-200
最大使用質量(kg)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト