17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDデスクライト

通常単価(税別)
5,0436,712特別価格
税込単価
5,5477,383特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・まぶしさガード採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しいLEDデスクライトです

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    約1.8
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    AC100V
  • 演色性
    Ra85

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

標準消費電力料金

明るさ(lm)

最小発注数量
4967576186117
80
260
6.0
285
450.000
818-6544
ABS樹脂
PBT
0.16円/h
240
1個
4967576395151
165
370
8.5
293
820.000
252-6665
ポリカボネート
-
0.88円/h
550
1個
4967576472814
171
335
11.0
293
1400.000
252-6666
ABS樹脂
-
0.66円/h
550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0433,823
( 4,205 )
1日目
6,6296,269
( 6,896 )
1日目
6,712
( 7,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まぶしさガード採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しいLEDデスクライトです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDデスクライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDデスクライト
デスクライト クランプ・ベースタイプ
LEDデスクライト Z-208PRO
デスクベース
Zライト Z-10R 高演色
Zライト Z-S7000
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格5,043-12,95830,7067,50116,74526,550
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
コード長さ(m)約1.81.8----
光源色昼白色電球色~昼光色(2700~6500K)----
電源(V)AC100VAC100----
演色性Ra85Ra85----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト