17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粗面用強着保護テープ AP103-100

通常単価(税別)
6,1775,321
税込単価
6,7955,853
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。...

詳細を確認
  • JANコード
    4953871220878
  • トラスココード
    249-7008
  • クリア
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 引張強度(N/10mm)
    12
  • 粘着力(N/10mm)
    1.28
  • 厚さ(mm)
    0.063
  • 長さ(m)
    50
  • 長さ(mm)
    50000
  • 幅(mm)
    100
  • 粘着力(N/25mm)
    3.2

型番:

AP103-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP103-100の仕様・寸法情報

JANコード
4953871220878
トラスココード
249-7008
クリア
質量(g)
350.000
材質1
基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
12
粘着力(N/10mm)
1.28
厚さ(mm)
0.063
長さ(m)
50
長さ(mm)
50000
幅(mm)
100
粘着力(N/25mm)
3.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP103-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1775,321
( 5,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
【用途】
・粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
【材質】
・基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粗面用強着保護テープ AP103-100の型番AP103-100のページです。 型番AP103-100に関する仕様情報を記載しております。
粗面用強着保護テープ AP103-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗面用強着保護テープ AP103-100
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品) 透明
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格6,1773,37226,76433,3756,237 -52,292
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
JANコード4953871220878495387121808049538710900754953871090082--
トラスココード249-7008149-4022125-0124125-0302-816-0362
クリアクリア--クリア-
質量(g)350.000410.0---13400.000
材質1基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム基材:ポリエチレン--基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン系フィルム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト