17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品) 透明

通常単価(税別)
6,23743,254特別価格
税込単価
6,86147,579特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です・ア...

詳細を確認
  • クリア
  • 材質1
    基材:ポリエチレン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.065
  • 長さ(m)
    100
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4953871218097
149-4014
820.0
100
1個
4953871218103
149-4016
1640.0
200
1個
4953871218110
149-4018
2460.0
300
1個
4953871218127
149-4021
4100.0
500
1個
4953871218134
149-4023
8360.0
1020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2374,912
( 5,403 )
1日目
9,396
( 10,336 )
1日目
14,111
( 15,522 )
1日目
22,35420,851
( 22,936 )
1日目
43,25439,188
( 43,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です
・アルミサッシに対する接着性に優れています
・被着体表面粗度に大きく依存します
・耐候性に優れています
【用途】
・アルミサッシ用表面保護
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品) 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品) 透明
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)
粗面用強着保護テープ AP103-100
SPVテープ(金属板用・環境対応品)
アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050
表面保護フィルム PO
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工スミロン
通常価格6,237-3,3726,1771,899 -22,874 -60,263 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目8日目
クリアクリアクリア---
材質1基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム---
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系---
厚さ(mm)0.0650.0650.063---
長さ(m)10010050---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト