17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨てキャップ TDC-480-100B-5P【500個入り】

通常単価(税別)
4,165
税込単価
4,582
通常出荷日:4日目

【特長】・通気性が良く、ムレにくいです・毛髪の脱落を防止します【用途】・食品工場など【材質】・不織布(...

詳細を確認
  • タイプ
    使い捨て
  • トラスココード
    579-8068
  • 質量(g)
    2200.000
  • 材質1
    不織布(1層)
  • サイズ
    フリー
  • ブルー

型番:

TDC-480-100B-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

TDC-480-100B-5Pの仕様・寸法情報

タイプ
使い捨て
トラスココード
579-8068
質量(g)
2200.000
材質1
不織布(1層)
サイズ
フリー
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDC-480-100B-5P
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,165
( 4,582 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く、ムレにくいです
・毛髪の脱落を防止します
【用途】
・食品工場など
【材質】
・不織布(1層)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨てキャップ TDC-480-100B-5Pの型番TDC-480-100B-5Pのページです。 型番TDC-480-100B-5Pに関する仕様情報を記載しております。
使い捨てキャップ TDC-480-100B-5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨てキャップ TDC-480-100B-5P
使い捨てキャップ
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップ
帯電帽つば付
アゼアス キャップ (100枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アゼアス
通常価格4,1653,5994,3543102,2272,470
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプ使い捨て-頭巾---
トラスココード579-8068301-1241789-8525856-4335761-6261-
質量(g)2200.000400.00016.00025.00078.000-
材質1不織布(1層)ポリプロピレン(PP)不織布:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン不織布ポリプロピレン(PP)-
サイズフリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト