ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

食液塗布専用小形重力式スプレーガン ノズル口径Φ1.5

通常単価(税別)
41,000
税込単価
45,100
通常出荷日:1日目

【特長】・製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。・...

詳細を確認

型番:

FOG1-H15G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FOG1-H15Gの仕様・寸法情報

ノズル径(mm)
1.5
空気使用量(L/min)
255
質量(g)
315.000
トラスココード
356-5073
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
エア取付口
G1/4
JANコード
4538995129711

型番リスト

表示件数
型番
FOG1-H15G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,000
( 45,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
・食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスを推薦されるお客様にも安心してご使用頂けます。
【用途】
・離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に。
・製パン・製菓・米飯用食油塗布に。
・高粘度食液にも対応可能(ご相談ください)。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食液塗布専用小形重力式スプレーガン ノズル口径Φ1.5の型番FOG1-H15Gのページです。 型番FOG1-H15Gに関する仕様情報を記載しております。
食液塗布専用小形重力式スプレーガン ノズル口径Φ1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食液塗布専用小形重力式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5
食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
エアレスホース 10M
長首ガン LW1シリーズ
超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格41,00046,40041,00020,03863,90418,731 -
通常出荷日1日目4日目1日目9日目1日目在庫品1日目〜
ノズル径(mm)1.51.5----
空気使用量(L/min)255255----
質量(g)315.000530.000315.0001500--
トラスココード356-5073356-5071356-5072257-9331--
材質1本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト-本体:アルミ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト