17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
3,20810,012特別価格
税込単価
3,52911,013特別価格

【特長】・電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです・銅を腐食しにくい粘着剤を使...

詳細情報を確認する
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.18
  • 使用温度範囲(℃)
    155
  • 絶縁破壊強さ(kV/mm)
    3
  • 長さ(m)
    20
  • 適合規格
    UL (File E17385)
  • 最大テープ外径(mm)
    110
  • 引張強度(N/10mm)
    260
  • 粘着力(N/10mm)
    3.3
  • 材質1
    基材:ガラスクロス
  • 紙管サイズ(mm)
    35

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4573342783697
149-6781
150.000
12
1個
4573342783703
149-6782
180.000
19
1個
4573342783710
149-6783
200.000
25
1個
4573342783727
149-6784
300.000
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,208
( 3,529 )
1日目
4,8173,970
( 4,367 )
1日目
5,8785,291
( 5,820 )
1日目
10,012
( 11,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
・耐溶剤性に優れます
【用途】
・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に
・凹凸がある部分への貼り込み
・結束用途に
【材質】
・基材:ガラスクロス
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス電気絶縁テープ No.79のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,208-5,300 -4,8921,563 -7,191 -10,735 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:熱硬化型シリコーン系粘着剤:熱硬化型ゴム系粘着剤:熱硬化型ゴム系粘着剤:アクリル系粘着剤:シリコーン系(熱硬化可能)
厚さ(mm)0.180.180.20.2--
使用温度範囲(℃)155200105105--
--
絶縁破壊強さ(kV/mm)332.52.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト