17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

ニュースーパーストーン

通常単価(税別)
2,6325,467
税込単価
2,8956,014

【特長】・細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です・なめら...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    セラミック
  • 形状
    直方体
  • 厚さ(mm)
    1
  • 砥粒
    アルミナ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    長さ(mm)

    幅(mm)

    粒度(#)

    砥石適合サイズ幅×厚さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    ブルー
    100
    4
    800
    1x4
    4560166665513
    2.000
    214-6883
    1個
    ブルー
    150
    4
    800
    1x4
    4560166671682
    4.000
    214-8898
    1個
    ブルー
    100
    6
    800
    1x6
    4560166665520
    4.000
    214-9471
    1個
    ブルー
    150
    6
    800
    1x6
    4560166671699
    7.000
    214-8821
    1個
    エメラルド
    100
    4
    120
    1x4
    4560166652261
    2.000
    214-6018
    1個
    エメラルド
    150
    4
    120
    1x4
    4560166666862
    4.000
    214-6827
    1個
    エメラルド
    100
    6
    120
    1x6
    4560166652278
    4.000
    214-9400
    1個
    エメラルド
    150
    6
    120
    1x6
    4560166666879
    7.000
    214-6577
    1個
    ゴールド
    100
    4
    180
    1x4
    4560166660600
    2.000
    214-8847
    1個
    ゴールド
    150
    4
    180
    1x4
    4560166667487
    4.000
    214-9375
    1個
    ゴールド
    100
    6
    180
    1x6
    4560166660693
    4.000
    214-6831
    1個
    ゴールド
    150
    6
    180
    1x6
    4560166667494
    7.000
    214-6853
    1個
    ブラウン
    100
    4
    300
    1x4
    4560166661683
    2.000
    214-6565
    1個
    ブラウン
    150
    4
    300
    1x4
    4560166669283
    4.000
    214-9201
    1個
    ブラウン
    100
    6
    300
    1x6
    4560166661690
    4.000
    214-6813
    1個
    ブラウン
    150
    6
    300
    1x6
    4560166669290
    7.000
    214-8827
    1個
    オレンジ
    100
    4
    400
    1x4
    4560166661980
    2.000
    214-6786
    1個
    オレンジ
    150
    4
    400
    1x4
    4560166670296
    4.000
    214-8920
    1個
    オレンジ
    100
    6
    400
    1x6
    4560166661997
    4.000
    214-6315
    1個
    オレンジ
    150
    6
    400
    1x6
    4560166670340
    7.000
    214-6818
    1個
    ブラック
    100
    4
    600
    1x4
    4560166662949
    2.000
    214-8354
    1個
    ブラック
    150
    4
    600
    1x4
    4560166670951
    4.000
    214-8559
    1個
    ブラック
    100
    6
    600
    1x6
    4560166662956
    4.000
    214-7008
    1個
    ブラック
    150
    6
    600
    1x6
    4560166670968
    7.000
    214-6270
    1個
    レッド
    100
    4
    1200
    1x4
    4560166666572
    2.000
    214-9204
    1個
    レッド
    150
    4
    1200
    1x4
    4560166673143
    4.000
    214-8531
    1個
    レッド
    100
    6
    1200
    1x6
    4560166666589
    4.000
    214-8489
    1個
    レッド
    150
    6
    1200
    1x6
    4560166673150
    7.000
    214-9390
    1個
    バイオレット
    100
    4
    80
    1x4
    4582170847518
    2.000
    214-6599
    1個
    バイオレット
    150
    4
    80
    1x4
    4582170847808
    4.000
    214-6653
    1個
    バイオレット
    100
    6
    80
    1x6
    4582170847525
    4.000
    214-6042
    1個
    バイオレット
    150
    6
    80
    1x6
    4582170847815
    7.000
    214-6804
    1個
    ホワイト
    100
    4
    1000
    1x4
    4560166665803
    2.000
    214-9252
    1個
    ホワイト
    150
    4
    1000
    1x4
    4560166672566
    4.000
    214-6212
    1個
    ホワイト
    100
    6
    1000
    1x6
    4560166665810
    4.000
    214-6886
    1個
    ホワイト
    150
    6
    1000
    1x6
    4560166672573
    7.000
    214-6835
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    3,642
    ( 4,006 )
    1日目
    5,467
    ( 6,014 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です
    ・なめらかな研磨面をご提供します
    【用途】
    ・金型の研磨に
    ・精密バリ取りに

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニュースーパーストーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニュースーパーストーン
    アルゴファイル ニュースーパーストーン 1×2×100
    アルゴファイル ニュースーパーストーン 1×2×150
    ニュースーパーストーン丸棒
    ニュースーパーストーン丸棒(全長100mm)
    金型研磨砥石 ORANGE・STONE
    メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン日本ジーシー工業アルゴファイルジャパンアズワン
    通常価格2,632-1,3161,9761,776 -4,85810,200 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目12日目
    タイプセラミックセラミックセラミック---
    形状直方体直方体直方体---
    厚さ(mm)111---
    砥粒アルミナアルミナアルミナ---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト