17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

禁油処理ステンレス製ボールバルブ

通常単価(税別)
7,1898,089
税込単価
7,9088,898
通常出荷日:4日目

【特長】・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全...

詳細を確認
  • 可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

L

(mm)

(H)

(mm)

呼び径(mm)

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
53
30
13.8
5
75.000
249-3649
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
56
33
17.3
7.5
121.000
249-3650
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
65
35
21.7
9
220.000
249-3648
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,189
( 7,908 )
4日目
7,371
( 8,108 )
4日目
8,089
( 8,898 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる
・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能
・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします
・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です
・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易
・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用
【用途】
・水・油・ガス等

ご注意

  • 可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

禁油処理ステンレス製ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
禁油処理ステンレス製ボールバルブ
オス×メス接続 ステンレス製 小口径ボールバルブ
ステンレス製ボールバルブ Rc×G接続(禁油品)
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ レバーハンドル型 禁油処理品
ステンレス鋳鋼製 禁油処理ボールバルブ BSSシリーズ 蝶ハンドル(レデュースボア )
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理品
メーカーハマイハマイハマイハマイハマイハマイ
通常価格7,189-5,3318,8023,909 -5,212 -3,696 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜6日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ボディ材質SUS316SUS316SUS316C3771SUS316C3771
流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
供給側 接続種類RRRcRcRcRc
制御側 接続種類RcRcGRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト