ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オス×メス接続 ステンレス製 小口径ボールバルブ

  • 本体形状
    ストレート
  • ボディ材質
    SUS316
  • 流体
    水 / 油 / ガス
  • 供給側 接続種類
    R
  • 供給側 配管ねじの呼び
    1/8B(6A)
  • 制御側 接続種類
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び
    1/8B(6A)
  • ハンドル形状
    蝶ハンドル型
  • 本体ライニング
    なし
  • L (mm)
    49
  • (H) (mm)
    30
  • (L1)(L2)(L3) (φ)
    46
  • 操作方式
    手動式
  • 呼び径(mm)
    10.5
  • 最高許容圧力(MPa)
    3.92
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~180(不凍)
  • 内径(mm)
    5
  • 質量(g)
    75.000
  • トラスココード
    224-1267

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSS-659-06RC
解除
    数量:

    BSS-659-06RCの仕様・寸法情報

    本体形状
    ストレート
    ボディ材質
    [ステンレス] SUS316
    流体
    水 / 油 / ガス
    供給側 接続種類
    [Rc(R)] R
    供給側 配管ねじの呼び
    1/8B(6A)
    制御側 接続種類
    [Rc(R)] Rc
    制御側 配管ねじの呼び
    1/8B(6A)
    ハンドル形状
    蝶ハンドル型
    本体ライニング
    なし
    L(mm)
    49
    (H)(mm)
    30
    (L1)(L2)(L3)(φ)
    46
    操作方式
    手動式
    呼び径(mm)
    10.5
    最高許容圧力(MPa)
    3.92
    使用温度範囲(℃)
    -20~180(不凍)
    内径(mm)
    5
    質量(g)
    75.000
    トラスココード
    224-1267
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BSS-659-06RC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,331
    ( 5,864 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れています
    ・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能です
    ・小型ボディ/ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易です
    ・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用しています
    【用途】
    ・水・油・ガス用
    【材質】
    ・ステンレス(SUS316)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オス×メス接続 ステンレス製 小口径ボールバルブの型番BSS-659-06RCのページです。 型番BSS-659-06RCに関する仕様情報を記載しております。
    オス×メス接続 ステンレス製 小口径ボールバルブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オス×メス接続 ステンレス製 小口径ボールバルブ
    禁油処理ステンレス製ボールバルブ
    黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(オス・メス接続)
    ボールバルブ PTオス・メス
    小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続
    小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
    メーカーハマイハマイハマイミスミミスミミスミ
    通常価格5,3317,189 -2,297 -2,280 -4,090 -3,440 -
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    本体形状ストレートストレートストレートストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
    ボディ材質SUS316SUS316C3771SCS14ASCS13SCS13
    流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
    供給側 接続種類RRRR(PT)R(PT)R(PT)
    供給側 配管ねじの呼び1/8B(6A)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました