ファクトリーサプライ用品技術窓口

サッシ運搬ツールセット

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:5日目

【特長】・重く持ちづらいサッシの運搬作業に役立つ肩掛けタイプの運搬サポートツールです【用途】・サッシの...

詳細を確認
  • サイズ
    受け手内寸:約40mm
  • 材質1
    受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製
  • 仕様
    肩掛けタイプ
  • JANコード
    4991347583997
  • トラストコード
    653-3661
  • 質量 (g)
    1200.000

ご注意

  • ご使用の際は必ず両手で運搬されるサッシ等を持ちご使用下さい。
  • 片手や両手を離しての運搬はおやめください。

型番:

BSC-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSC-SSの仕様・寸法情報

サイズ
受け手内寸:約40mm
材質1
受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製
仕様
肩掛けタイプ
JANコード
4991347583997
トラストコード
653-3661
質量(g)
1200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重く持ちづらいサッシの運搬作業に役立つ肩掛けタイプの運搬サポートツールです
【用途】
・サッシの持ち運び・運搬に
【材質】
・受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製
・運搬サポート金具、ショルダーベルト、専用カラビナ、カラビナパッド

ご注意

  • ご使用の際は必ず両手で運搬されるサッシ等を持ちご使用下さい。
  • 片手や両手を離しての運搬はおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシ運搬ツールセットの型番BSC-SSのページです。 型番BSC-SSに関する仕様情報を記載しております。
サッシ運搬ツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシ運搬ツールセット
救急セット
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
トーヨーセフティ 両足セット すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲
サポーター 快適フィット ひじ用
メーカーベストツールジョインテックス(プラス)TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトーヨーセフティースリーエムジャパン
通常価格14,0003,6287,80810,2675,8933,180
通常出荷日5日目1日目1日目4日目6日目4日目
サイズ受け手内寸:約40mm-----
材質1受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製-----
仕様肩掛けタイプ-----
JANコード4991347583997-----
トラストコード653-3661-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト