17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

突出型標示板 室名札

通常単価(税別)
2,786
税込単価
3,065
通常出荷日:1日目

【特長】・各部屋の標示に使用出来ます・標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れ...

詳細を確認
  • 横(mm)
    255
  • 厚さ(mm)
    25
  • 縦(mm)
    80
  • 板面色
  • 枠色
    透明
  • 板面外寸(mm)横
    243
  • 板面外寸(mm)縦
    73
  • JANコード
    4963346153013
  • 質量(g)
    137.000
  • トラスココード
    593-9397
  • 材質1
    標示部:透明メタクリル製 取付金具部:ABS樹脂 中板:塩化ビニール白板

型番:

5016B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5016Bの仕様・寸法情報

横(mm)
255
厚さ(mm)
25
縦(mm)
80
板面色
枠色
透明
板面外寸(mm)横
243
板面外寸(mm)縦
73
JANコード
4963346153013
質量(g)
137.000
トラスココード
593-9397
材質1
標示部:透明メタクリル製 取付金具部:ABS樹脂 中板:塩化ビニール白板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5016B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786
( 3,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各部屋の標示に使用出来ます
・標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで美しさを保つことができます
・取付金具部分はABS樹脂メッキ仕上げです
・中板は塩化ビニール白板です
【材質】
・標示部:透明メタクリル製 取付金具部:ABS樹脂 中板:塩化ビニール白板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突出型標示板 室名札の型番5016Bのページです。 型番5016Bに関する仕様情報を記載しております。
突出型標示板 室名札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突出型標示板 室名札
室名札 側面用
アルミサイン NSB型
超高輝度反射シート プリズム型
光サインプレート 使用中/空室
KP164-9 プレート 更衣室
メーカー共栄プラスチッククラウン杉田エーストラスコ中山共栄プラスチックアズワン
通常価格2,7861,81696,800 -4,755 -2,030157
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目7日目
横(mm)255-----
厚さ(mm)25-----
縦(mm)80-----
板面色-----
枠色透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト