17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンダー用胴当てベルト接合ループ

通常単価(税別)
2,966
税込単価
3,263
通常出荷日:1日目

【特長】・劣化する接合ループを交換して本体を長く利用できます【用途】・SEGサスペンダー用【材質】・ボ...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364262745
  • トラスココード
    166-4766
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ボタンホック:ステンレス
  • 材質2
    ベルト:PP
  • サイズ
    全種

型番:

YPSR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YPSRの仕様・寸法情報

JANコード
4975364262745
トラスココード
166-4766
質量(g)
25.000
材質1
ボタンホック:ステンレス
材質2
ベルト:PP
サイズ
全種
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YPSR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,966
( 3,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・劣化する接合ループを交換して本体を長く利用できます
【用途】
・SEGサスペンダー用
【材質】
・ボタンホック:ステンレス
・ベルト:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダー用胴当てベルト接合ループの型番YPSRのページです。 型番YPSRに関する仕様情報を記載しております。
サスペンダー用胴当てベルト接合ループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンダー用胴当てベルト接合ループ
胴ベルト アルミワンタッチバックル
胴ベルト スチールワンフィンガーバックル
胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル
胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ
胴ベルト アルミワンフィンガーバックル 黒 BAシリーズ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格2,9665,111 -2,468 -3,044 -4,589 -4,126 -
通常出荷日1日目4日目2日目〜4日目4日目4日目
JANコード4975364262745-----
トラスココード166-4766-----
-----
質量(g)25.000-----
材質1ボタンホック:ステンレスベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロンベルト:ナイロン

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト