17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)

通常単価(税別)
3,808
税込単価
4,189
通常出荷日:1日目

【特長】・1.3mから2mの間であればフレキシブルに長さの調整が可能です・両端のリング部をコーンに設置...

詳細を確認
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 長さ(m)
    1.3~2
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4932134232568
166-8947
黒/黄反射
1個
4932134232599
166-8958
白/緑反射
1個
4932134232575
166-7412
白/赤反射
1個
4932134232582
166-8996
白/青反射
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,808
( 4,189 )
1日目
3,808
( 4,189 )
1日目
3,808
( 4,189 )
1日目
3,808
( 4,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.3mから2mの間であればフレキシブルに長さの調整が可能です
・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます
・夜間の視認性にも優れた反射シート付きです
【用途】
・危険箇所、立入制限箇所の区分けに
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
コーンカバー標識
ジャンボコーン レッド/ホワイト
ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
緑十字 コーンサイン標識
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,8081,545 -13,8776,720 -1,800 -2,683 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目〜1日目1日目〜
質量(g)400.000140.0007300.0---
材質1ABS樹脂基材:ポリプロピレン本体:高密度ポリエチレン本体カバー:ABS樹脂本体:ABS樹脂表示部:反射シート、ベース:ポリプロピレン発泡
長さ(m)1.3~2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト