17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドメガホン

通常単価(税別)
3,2095,054
税込単価
3,5305,559

【特長】・折りたたみ式です。・人が集まるイベントやお仕事、災害時にも役立ちます...

詳細情報を確認する

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    音声通達距離(m)

    定格出力(W)

    電源

    電池持続時間(h)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    100
    9
    単二形アルカリ乾電池×4本(別売)
    9
    4901087221110
    625.000
    354-3351
    1個
    200
    20
    単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
    23
    4901087221127
    1020.000
    354-1867
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,209
    ( 3,530 )
    1日目
    5,054
    ( 5,559 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみ式です。
    ・人が集まるイベントやお仕事、災害時にも役立ちます。
    ・災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に使用します。
    ・音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整できます。
    ・ショルダーストラップ付です。
    ・警報音(アラーム)で周囲へ知らせる
    【用途】
    ・災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドメガホンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドメガホン
    ハンドメガホン2
    YAZAWA ハンドメガホン5W
    YAZAWA ハンドメガホン10W
    メガホン
    3W ミニメガホン(ハンドフリー)
    メーカーELPA朝日電器SMILE KIDSYAZAWAYAZAWAノボル電機エスコ
    通常価格3,209-6,4262,0613,48919,381 -18,095
    通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト