17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カバーグラス【5個入り】

通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:1日目

【特長】・アイピースに貼り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止します

  • 適合機種
    Sy185、Sy185-H、TW088、DR185L2W、GM185-1、GM185C
  • JANコード
    4959382026596
  • トラスココード
    314-8083
  • 質量(g)
    25

型番:

02659
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

02659の仕様・寸法情報

適合機種
Sy185、Sy185-H、TW088、DR185L2W、GM185-1、GM185C
JANコード
4959382026596
トラスココード
314-8083
質量(g)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02659
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイピースに貼り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーグラスの型番02659のページです。 型番02659に関する仕様情報を記載しております。
カバーグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーグラス
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)
シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
直結式小型防毒マスク 全面形面体
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格4,66723,4394371,0674,41814,495
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
適合機種Sy185、Sy185-H、TW088、DR185L2W、GM185-1、GM185C-----
JANコード495938202659649593820024604959382026008495938200980349593821208054959382117225
トラスココード314-8083254-9719816-7291816-7583836-3450397-9792
質量(g)25595.00015105220.000350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト