17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

直結式小型防毒マスク GM76
重松製作所
防毒マスク R-5-08
アズワン
防毒マスク GM76-SM/Eサイズ
コクゴ

直結式小型防毒マスク GM76-S

通常単価(税別)
3,834
税込単価
4,217
通常出荷日:1日目

【特長】・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です・マスクを簡単に装...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382301006
  • トラスココード
    471-0056
  • 横(mm)
    97
  • 縦(mm)
    117
  • 適合吸収缶
    CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV
  • 質量(g)
    155
  • 材質1
    接顔体:シリコーンゴム

型番:

GM76-SBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM76-SBPの仕様・寸法情報

JANコード
4959382301006
トラスココード
471-0056
横(mm)
97
縦(mm)
117
適合吸収缶
CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV
質量(g)
155
材質1
接顔体:シリコーンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM76-SBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,834
( 4,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です
・マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です
【用途】
・低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
【材質】
・接顔体:シリコーンゴム
【特長】
・マスク本体(GM76-S)1個
・粉じん機能付き有機ガス用吸収缶(CA-104S/OV)1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク GM76-Sの型番GM76-SBPのページです。 型番GM76-SBPに関する仕様情報を記載しております。
直結式小型防毒マスク GM76-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型防毒マスク GM76-S
防じん・防毒マスク TW08SF2
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33
直結式小型防毒マスク 全面形面体
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格3,8346,5004,41823,4394,90614,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495938230100649593821218194959382120805495938200246049593823246474959382117225
トラスココード471-0056525-6673836-3450254-9719422-6583397-9792
横(mm)97129110141--
縦(mm)117126124196--
適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OVXシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX-CA-604Nシリーズ、CA-606シリーズCA-104N2シリーズ、CA-107L/OVCA-310シリーズ、CA-304L3/OV、CA-37L3/MX、CA-304L2/OV、CA-304L/OV

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト