17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク DS2【15~20個入り】

通常単価(税別)
3,0003,200
税込単価
3,3003,520
通常出荷日:4日目

【特長】・顔にフィット、視界が広く、呼吸がしやすく快適、個装のパッケージです

  • タイプ
    DS2
  • 横(mm)
    123
  • 縦(mm)
    167
  • 粒子捕集効率(%)
    95

ご注意

  • 有毒ガス、有害蒸気、有害エアロゾルが存在する場所、放射性粉塵が存在する場所、ダイオキシン粉塵が存在する場所、石綿を使用した建物の解体現場、酸素濃度が18%以下の環境、有害物質の種類や濃度、酸素濃度が不明な場所では使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸気抵抗(Pa)

国家検定合格番号

排気抵抗(Pa)

使用限度時間

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
30
第TM812号
30
8
4582465113168
190.000
619-9295
1パック

20個入り

35
第TM813号
25
10
4582465113175
171.000
619-9301
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
4日目
3,000
( 3,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔にフィット、視界が広く、呼吸がしやすく快適、個装のパッケージです

ご注意

  • 有毒ガス、有害蒸気、有害エアロゾルが存在する場所、放射性粉塵が存在する場所、ダイオキシン粉塵が存在する場所、石綿を使用した建物の解体現場、酸素濃度が18%以下の環境、有害物質の種類や濃度、酸素濃度が不明な場所では使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク DS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク DS2
防じんマスク ハイラック350型
使い捨て式防じんマスク(二つ折)
ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスク
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
メーカー湘南ワイパーサプライ東京硝子器械重松製作所モルデックススリーエムジャパントラスコ中山
通常価格3,000-3,8392,277 -5,6455,5002,872
通常出荷日4日目7日目在庫品1日目1日目4日目1日目
タイプDS2-----
横(mm)123-----
縦(mm)167-----
粒子捕集効率(%)95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト