防曇シールAF-125
- 通常単価(税別)
- 11,736円
- 税込単価
- 12,910円
通常出荷日:1日目
【特長】・簡単貼付で高い防曇効果・防災面以外にもお使いいただけます
- JANコード
4580073914825
- 質量(g)
20.000
- トラスココード
617-4454
- 材質1
トリアセチセルロース
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
AF-125-10Pの仕様・寸法情報
JANコード
4580073914825
質量(g)
20.000
トラスココード
617-4454
材質1
トリアセチセルロース
防曇シールAF-125の型番AF-125-10Pのページです。
型番AF-125-10Pに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トーアボージン | トーアボージン | トーアボージン | トーアボージン | アズワン | アズワン |
| 11,736円 | 8,436円 | 5,718円 | 7,203円 | 17,748円 - | 1,634円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 8日目 |
| 4580073914825 | 4580073914818 | 4580073904703 | 4580073917796 | - | - |
| 20.000 | 20.000 | 125.000 | 175.000 | - | - |
| 617-4454 | 617-4453 | 617-2955 | 617-2956 | - | - |
| トリアセチセルロース | トリアセチセルロース | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。