17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱ゴーグル425K

通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます【材質】・レンズ:強...

詳細を確認
  • JANコード
    4580073909531
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    619-1432
  • 高さ(mm)
    90
  • 長さ(mm)
    80
  • 通気孔
  • 幅(mm)
    165
  • レンズ厚(mm)
    3
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • 材質1
    レンズ:強化ガラス
  • 材質2
    フレーム:アルミ多孔板

型番:

425K-NSW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

425K-NSWの仕様・寸法情報

JANコード
4580073909531
質量(g)
130.000
トラスココード
619-1432
高さ(mm)
90
長さ(mm)
80
通気孔
幅(mm)
165
レンズ厚(mm)
3
マスク併用可否
メガネ併用可否
材質1
レンズ:強化ガラス
材質2
フレーム:アルミ多孔板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
425K-NSW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます
【材質】
・レンズ:強化ガラス
・フレーム:アルミ多孔板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ゴーグル425Kの型番425K-NSWのページです。 型番425K-NSWに関する仕様情報を記載しております。
耐熱ゴーグル425Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ゴーグル425K
進化系アイカップ保護めがね3500
セーフティ・ゴーグル
安全ゴーグル
保護ゴーグル 201
防曇ゴーグル
メーカートーアボージントーアボージンアズワンミスミ日本光器製作所理研オプテック
通常価格7,7002,5352,690 -785 -9432,118
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目6日目1日目
JANコード45800739095314580073914801----
質量(g)130.00044.000----
トラスココード619-1432557-2381----
高さ(mm)9047----
長さ(mm)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト