17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結専用 直管形LEDランプ

通常単価(税別)
3,1363,679
税込単価
3,4504,047
通常出荷日:5日目

【特長】・オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化に最適です・一般蛍光灯に比べ消費電力70%削減...

詳細を確認
  • 口金
    G13
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    AC100V/200V
  • 演色性
    83
  • 材質1
    ケース:ポリカーボネート
  • 材質2
    放熱板:アルミニウム

ご注意

  • 本製品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
  • 調光器具には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

管長(mm)

光源色

消費電力(W)100V

消費電力(W)200V

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
580
昼白色相当
6.8
6.8
1080
4562451407334
70.000
548-3942
1個
1198
昼光色相当
15.5
15.5
2100
4562451407563
180.000
548-3950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136
( 3,450 )
5日目
3,679
( 4,047 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化に最適です
・一般蛍光灯に比べ消費電力70%削減
・Hf蛍光灯の取替えに最適
・安定した性能を引き出す高性能電源搭載
【用途】
・オフィス・店舗・駐車場・倉庫のLEDへの置換え
【材質】
・ケース材質:ポリカーボネート
・放熱板材質:アルミニウム

ご注意

  • 本製品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
  • 調光器具には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結専用 直管形LEDランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結専用 直管形LEDランプ
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色
LED直管グロー式(昼光色)
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
メーカーエコリカオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)YAZAWAアイリスオーヤマ
通常価格3,136-3,4895,3895,0821,971 -16,875 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目8日目
口金G13-----
定格寿命(時間)40000-----
定格電圧AC100V/200V-----
演色性83-----
材質1ケース:ポリカーボネート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト