17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ボールバルブVU3(600型、レデューストボア、ステンレス)

通常単価(税別)
4,58015,100
税込単価
5,03816,610
通常出荷日:1日目

【材質】・本体材質:SCS13A、600型【用途】・空気・水・油の設備配管

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

全長(mm)

ハンドル長D(mm)

呼び径A

呼び径B

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
32
39
64
8
1/4
4589944511255
98.0
473-4263
1個
35.5
44
63
10
3/8
4589944511262
98.0
473-4265
1個
40.5
56.5
101
15
1/2
4589944511279
182.0
473-2762
1個
44
58.5
101
20
3/4
4589944511286
260.0
473-4268
1個
51
71
106
25
1
4589944511293
410.0
473-4267
1個
56
78
106
32
1 1/4
4589944511309
660.0
473-4251
1個
63
83
139
40
1 1/2
4589944511316
854.0
473-2757
1個
69.5
100
139
50
2
4589944511323
1435.0
473-2769
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580
( 5,038 )
1日目
4,820
( 5,302 )
1日目
5,970
( 6,567 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
8,640
( 9,504 )
1日目
15,100
( 16,610 )
1日目
7,869
( 8,656 )
1日目
10,784
( 11,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体材質:SCS13A、600型
【用途】
・空気・水・油の設備配管

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブVU3(600型、レデューストボア、ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブVU3(600型、レデューストボア、ステンレス)
ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
ステンレスバルブ ミニボールバルブ 600lbねじこみ形 2段レデューストボア
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV
メーカー大和バルブエスコキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)イノックイノック
通常価格4,580-3,930 -2,663 -3,753 -2,904 -2,602 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)-----
材質1ステンレス(SCS13A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト