17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッションL字型

通常単価(税別)
2,856
税込単価
3,142
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です・長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です【用途】・柱...

詳細を確認
  • JANコード
    4968124214467
  • トラスココード
    421-0136
  • 質量(g)
    220
  • 材質1
    NBR
  • 厚さ(mm)
    9
  • 高さ(mm)
    31
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    37

型番:

AC-177
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-177の仕様・寸法情報

JANコード
4968124214467
トラスココード
421-0136
質量(g)
220
材質1
NBR
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
31
長さ(m)
2
幅(mm)
37

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-177
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856
( 3,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
・長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です
【用途】
・柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に
【材質】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安心クッションL字型の型番AC-177のページです。 型番AC-177に関する仕様情報を記載しております。
安心クッションL字型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッションL字型
安心クッションL字型2m
PUクッションL字型(トラ柄)
安心クッションはさみこみ型
安心クッション平型
ベビー安心クッション 小2P ブラック
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格2,8562,4517,0201,4199001,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目5日目
JANコード496812421446749681242144294968124204215496812421141149681242186874968124213910
トラスココード421-0136421-1660417-4364183-0508633-6441252-8417
質量(g)2201101310.000105.00067.000105.000
材質1NBRNBR-本体:NBRNBRNBR
厚さ(mm)96-93.59
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト