ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチウエイト

通常単価(税別)
13,700
税込単価
15,070
通常出荷日:1日目

【特長】・1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです・単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板...

詳細を確認

型番:

9639000001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9639000001の仕様・寸法情報

幅(mm)
205
奥行(mm)
275
高さ(mm)
85
シルバー
材質1
トラスココード
572-9757
質量(g)
10000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9639000001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです
・単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です
【用途】
・単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチウエイトの型番9639000001のページです。 型番9639000001に関する仕様情報を記載しております。
マルチウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチウエイト
フェンスフレーム HSIL用自立脚
安全柵 スライド扉部材
積層信号灯LRシリーズ(アルミフレーム取付用セット品)
6シリーズ(溝幅8mm) 支えフレームセット
8シリーズ(溝幅10mm) 支えフレームセット
メーカーASSISTアズワン泰生工業ミスミミスミミスミ
通常価格13,70013,30014,378 -7,720 ---
通常出荷日1日目7日目5日目在庫品1日目4日目4日目
幅(mm)205-----
奥行(mm)275-----
高さ(mm)85-----
シルバー-----
材質1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト