17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"

通常単価(税別)
6,744
税込単価
7,418
通常出荷日:1日目

【特長】・ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません・フルハーネスY型とX型の両方に対...

詳細を確認
  • 質量(g)
    342.000
  • 材質1
    反射材:PVC
  • 胴周り(cm)
    約100~120
  • 反射材幅
    70mm
  • LED色
  • 材質2
    メッシュ:ポリエステル100%
  • 材質3
    前側穴開き部分:ターポリン
  • サイズ
    フリー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4582331373412
171-7264
1個
4582331373429
171-7265
1個
4582331373436
171-7266
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,744
( 7,418 )
1日目
6,744
( 7,418 )
1日目
6,744
( 7,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません
・フルハーネスY型とX型の両方に対応しています
・正面とサイドは面ファスナーになっています
・正面は面ファスナー+スナップボタン付きです
【用途】
・フルハーネスを着用して作業をする方に
【材質】
・反射材:PVC
・メッシュ:ポリエステル100%
・前側穴開き部分:ターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
タスキ型安全ベスト(キングサイズ)
伸縮タスキ型ベスト
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
LED付き反射タスキ"たすけ帯"
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格6,7446,6301,701 -9123,982 -3,329
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜1日目
質量(g)342.000342.000310.000110.000320100.000
材質1反射材:PVC 反射材:PVC-本体素材:ポリエステル・ポリウレタン反射材:塩化ビニール(PVC)PVC
胴周り(cm)約100~120約115~140115~14080~120--
反射材幅70mm-----
LED色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト