17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型警光灯 K型 マグネットタイプ

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量コンパクトで取付場所の自由度が拡大します・独自の光学設計で360度全方位からの優れた被視...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    98
  • 高さ(mm)
    34.8
  • 幅(mm)
    98
  • 質量(g)
    80.000
  • JANコード
    4961065244210
  • トラスココード
    271-4598
  • 本体色

型番:

GLEDK10Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLEDK10Yの仕様・寸法情報

奥行(mm)
98
高さ(mm)
34.8
幅(mm)
98
質量(g)
80.000
JANコード
4961065244210
トラスココード
271-4598
本体色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLEDK10Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで取付場所の自由度が拡大します
・独自の光学設計で360度全方位からの優れた被視認性を確保します
・自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします
・光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数、費用を削減しました
・8種類の点滅パターンを選択可能です
・マグネットで簡単に装着ができます
・シガーライタープラグ仕様です
・点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付です
・点滅パターンはLEDK10Yと同じです
・減光機能はありません
【用途】
・フォークリフトや作業車などの上部警告灯として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型警光灯 K型 マグネットタイプの型番GLEDK10Yのページです。 型番GLEDK10Yに関する仕様情報を記載しております。
角型警光灯 K型 マグネットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型警光灯 K型 マグネットタイプ
LED描画ランプ(矢印タイプ) 緑
防水型LED合図灯
長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)片面LED
長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LED
グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm
メーカーKOITOKOITOトラスコ中山キャットアイキャットアイグリーンクロス
通常価格19,80011,7652,97418,80018,8005,202
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目7日目
奥行(mm)9895.5----
高さ(mm)34.837.5----
幅(mm)98120.5----
質量(g)80.000360.000----
JANコード49610652442104961065274064----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト