17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルグローブI【200個入り】

通常単価(税別)
2,286
税込単価
2,515
通常出荷日:5日目

【特長】・検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です・伸縮性に富んでいる...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.09
  • 全長(cm)
    24
  • すべり止め
    あり
  • 食品衛生法
    適合
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 材質1
    合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 材質2
    ※ラテックスフリー
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
17
ホワイト
7.7±0.3
4971032701165
735.000
578-0558
1パック

200個入り

M
19
ホワイト
8.0±0.3
4971032701172
775.000
578-0547
1パック

200個入り

L
21
ホワイト
8.2±0.3
4971032701189
875.000
578-0573
1パック

200個入り

S
17
ブルー
7.7±0.3
4971032701202
735.000
578-0555
1パック

200個入り

M
19
ブルー
8.0±0.3
4971032701219
775.000
580-1639
1パック

200個入り

L
21
ブルー
8.2±0.3
4971032701226
875.000
578-0587
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286
( 2,515 )
5日目
2,286
( 2,515 )
5日目
2,286
( 2,515 )
5日目
2,286
( 2,515 )
5日目
2,286
( 2,515 )
5日目
2,286
( 2,515 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です
・伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします
・材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます
・指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています
・SS~Lのサイズバリエーションがあります
・ピンホールAQL2.5を満たします
【用途】
・医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます
・医療機関での検査・検診・医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など
・おむつ交換などの介護
・掃除や水仕事などの家事
・園芸
・工場での作業・操作
・感染対策
・食品加工や調理など
【材質】
・合成ゴム(ニトリルゴム)
・※ラテックスフリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルグローブIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルグローブI
プロテクガード ニトリルグローブ
ニトリルグローブIGAシリーズ
ニトリルグローブ クイックフィット 粉無
ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 ホワイト
ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入
メーカーOSAKI MEDICAL日本製紙クレシアBARRIER ROBE川西工業共和共和
通常価格2,2863,4812,0843,0193,9573,957
通常出荷日5日目5日目8日目1日目〜1日目1日目〜
厚さ(mm)0.09-----
全長(cm)24-----
すべり止めあり-----
食品衛生法適合-----
粉(あり・なし)なし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト