ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガホン型拡声器

通常単価(税別)
4,819
税込単価
5,301
通常出荷日:1日目

【特長】・スタイリッシなトランスルーセントボディに、小型・軽量でわかりやすい操作感です・店頭や駐車場、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    140
  • 定格出力(W)
    5
  • 電源
    単2形アルカリ乾電池4本(別売)
  • 幅(mm)
    140
  • 電池持続時間(h)
    50
  • JANコード
    4515287026545
  • 質量(g)
    723.000
  • トラスココード
    423-7001

ご注意

  • 充電式電池は使用しないでください。

型番:

NX-BV40-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-BV40-Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
220
高さ(mm)
140
定格出力(W)
5
電源
単2形アルカリ乾電池4本(別売)
幅(mm)
140
電池持続時間(h)
50
JANコード
4515287026545
質量(g)
723.000
トラスココード
423-7001
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NX-BV40-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,819
( 5,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシなトランスルーセントボディに、小型・軽量でわかりやすい操作感です
・店頭や駐車場、イベント会場や避難訓練などでのご案内に役立つメガホン型の拡声器です
・USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます
・サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します
・サイレン中も音声の再生は有効です
・1回につき約4分までの録音機能を搭載しています
・再度録音すると以前の録音は削除されます
【用途】
・店頭や駐車場、イベント会場や避難訓練など誘導時に

ご注意

  • 充電式電池は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン型拡声器の型番NX-BV40-Wのページです。 型番NX-BV40-Wに関する仕様情報を記載しております。
メガホン型拡声器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガホン型拡声器
ハンドマイク型拡声器スピーカー
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
ハンズフリー拡声器
ハンズフリー拡声器スピーカー
拡声器スピーカー(防水タイプ)
メーカーF.R.C.サンワサプライエスコオーディオテクニカエスコサンワサプライ
通常価格4,8197,41424,20121,000 -9,32027,945
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)220-----
高さ(mm)140-----
定格出力(W)5-----
電源単2形アルカリ乾電池4本(別売)-----
幅(mm)140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト