17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃防護服 Pyrolong Plus2

通常単価(税別)
2,375
税込単価
2,613
通常出荷日:11日目

【特長】・通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    つなぎ服
  • ブルー
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    木材チップ

ご注意

  • 極微粒子や化学物質が付着する恐れのある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください。
  • 使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

適合身長(cm)

適合胸囲(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
176~182
100~108
4931839215791
628-3292
1個
XL
182~188
108~116
4931839215807
628-3283
1個
XXL
188~194
116~124
4931839215814
628-3290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375
( 2,613 )
11日目
2,375
( 2,613 )
11日目
2,375
( 2,613 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します
・耐油性能を有しており、汚れ防止にも繋がります
・溶接作業を伴うメンテナンス作業に効果を発揮します
【用途】
・鉄鋼、石油、化学、原発、造船、建設、金属、産業廃棄物処理施設
・木材チップ

ご注意

  • 極微粒子や化学物質が付着する恐れのある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください。
  • 使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃防護服 Pyrolong Plus2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃防護服 Pyrolong Plus2
難燃保護具 ジャンパー
難燃保護具 スラックス
耐熱保護服
難燃腕カバー 吸汗
マックディフェンス 難燃保護 腕カバー
メーカーHARADAアゼアスアゼアスJUTEC帝健マックス(手袋)
通常価格2,37519,650 -16,54267,637 -6,1096,105 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプつなぎ服上着ズボン-腕カバー腕カバー
ブルー-----
質量(g)290.000-----
材質1木材チップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト