17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gシリーズヘッドライト専用充電池

通常単価(税別)
3,965
税込単価
4,362
通常出荷日:1日目

【特長】・GシリーズヘッドライトGH-118RG専用の充電池です

    型番:

    GA-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GA-15の仕様・寸法情報

    JANコード
    4950654047790
    トラスココード
    406-8654
    奥行(mm)
    72
    高さ(mm)
    18
    幅(mm)
    18
    質量(g)
    45.000
    点灯時間
    GH-118RG
    電池容量(mAh)
    3200
    電源(V)
    3.6
    -
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 点灯時間

    • 電池容量(mAh)

    • 電源(V)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GA-15

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    点灯時間

    電池容量(mAh)

    電源(V)

    最小発注数量
    4950654047790
    406-8654
    72
    18
    18
    45.000
    GH-118RG
    3200
    3.6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,965
    ( 4,362 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・GシリーズヘッドライトGH-118RG専用の充電池です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Gシリーズヘッドライト専用充電池の型番GA-15のページです。 型番GA-15に関する仕様情報を記載しております。
    Gシリーズヘッドライト専用充電池のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Gシリーズヘッドライト専用充電池
    レッドレンザー ヘッドライト 用充電池専用充電池
    Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
    ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルト
    GH-001RG専用充電池
    専用リチウムポリマー充電池 VA-02SB
    メーカーGENTOSLED LENSERGENTOSハタヤリミテッドGENTOSGENTOS
    通常価格3,9652,11515,0007104,1651,815
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト