17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポーター 快適フィット ひざ用

通常単価(税別)
3,975
税込単価
4,373
通常出荷日:4日目

【特長】・ひざ頭周りをサポートし、膝蓋骨(しつがいこつ)をリングで固定します・通気性が改善し、しっかり...

詳細を確認
  • サイズ
    フリーサイズ
  • JANコード
    4550309321888
  • トラスココード
    566-4576
  • サポートレベル
    中程度
  • 質量(g)
    108.000
  • 材質1
    合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
  • グレー
  • タイプ
    ひざ用
  • 適合周囲(cm)
    28~55
  • 膝周り(cm)
    28~55

型番:

04039JNR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04039JNRの仕様・寸法情報

サイズ
フリーサイズ
JANコード
4550309321888
トラスココード
566-4576
サポートレベル
中程度
質量(g)
108.000
材質1
合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
グレー
タイプ
ひざ用
適合周囲(cm)
28~55
膝周り(cm)
28~55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04039JNR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,975
( 4,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひざ頭周りをサポートし、膝蓋骨(しつがいこつ)をリングで固定します
・通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です
・快適スリーブ(筒状)付きで擦れなどから保護します
【用途】
・ひざ用サポーターとして
【材質】
・合成ゴム、ナイロン、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター 快適フィット ひざ用の型番04039JNRのページです。 型番04039JNRに関する仕様情報を記載しております。
サポーター 快適フィット ひざ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポーター 快適フィット ひざ用
サポーター 快適フィット ひじ用
フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)
フツロサポーター
フツロサポーター しっかり保護用(親指スリーブとストラップ)
ブラックサポーター 固定ひざ用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンモリト
通常価格3,9753,1803,1114,8603,166 -785
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目
サイズフリーサイズフリー-ふつう~大きめサイズ--
JANコード4550309321888455030932187145486235415564548623857220--
トラスココード566-4576566-4575161-5926161-5922--
サポートレベル中程度中程度中程度・固定中程度中程度・固定-
質量(g)108.00055.00078.000311.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト