17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽快ソフト 先丸

通常単価(税別)
3,6245,272
税込単価
3,9865,799
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・軽くて足にフィットする長靴です・裏生地付きなので、丈夫で破れにくいです・履き口がジャージにな...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

サイズ詳細

JANコード

トラスココード

靴丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
25.5
25.5~26.0
4970181256052
228-3373
40.0
696.000
1個
26.5
26.5~27.0
4970181256069
228-3346
41.6
816.000
1個
24.5
24.5~25.0
4970181256045
228-3285
40.0
696.000
1個
23.5
23.5~24.0
4970181256038
228-4860
39.6
616.000
1個
22
22.0~23.0
4970181256021
228-3381
39.6
616.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,272
( 5,799 )
1日目
5,272
( 5,799 )
1日目
3,624
( 3,986 )
19日目
5,272
( 5,799 )
1日目
5,272
( 5,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて足にフィットする長靴です
・裏生地付きなので、丈夫で破れにくいです
・履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくいです
【用途】
・田植、農作業、土木、建築、河川工事などに
【材質】
・表(胴)/天然ゴム
・裏/ナイロン
・靴底/天然ゴム、合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽快ソフト 先丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽快ソフト 先丸
グリーンマスター エンジ
グリーンマスターライト エンジ
快足ブーツ フレクシャー
軽快長P-C ブラック
丸五 安全プロハークス
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)福山ゴム工業丸五
通常価格3,624-5,885 -5,761 -4,5992,151 -3,994 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目7日目1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し-規格無し
形状長靴長靴半長靴長靴半長靴長靴
耐油性なしなしなしなし-あり
静電気帯電防止機能なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト