17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットアクセサリー ストラト用バイザー

通常単価(税別)
8,5009,200
税込単価
9,35010,120
通常出荷日:1日目

【特長】・飛散物による危険から目を保護します・「イージークリップ」システムにより、『ストラト』に簡単に...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    93
  • 適合機種
    ストラト
  • 幅(mm)
    235
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
クリア
3342540826953
161-5357
1個
シャドウ
3342540826984
161-5358
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
1日目
9,200
( 10,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散物による危険から目を保護します
・「イージークリップ」システムにより、『ストラト』に簡単に取り付け・取り外しできます
・耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットアクセサリー ストラト用バイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットアクセサリー ストラト用バイザー
ヘルメット取付用バイザーライト
TEAMWENDY SAR用 バイザーキット
ヘルメット用バイザー EA998AX-41
メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー
ヘルメット
メーカーPETZLトーヨーセフティーTEAM WENDYエスコトーヨーセフティーユニット
通常価格8,500-1,53518,3811,7301,4741,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目〜
高さ(mm)93-----
適合機種ストラト-----
幅(mm)235-----
質量(g)80.000-----
材質1ポリカーボネート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト