17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブ CP219 BOA

通常単価(税別)
14,900
税込単価
16,390
通常出荷日:19日目

【特長】・BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルと、レギュラーウイズが相まって優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 足幅サイズ
    2E相当
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    840
  • 先芯材質
    ガラス繊維強化樹脂
  • 靴底材質
    fuseGEL、ゴム
  • 甲被材質
    人口皮革、合成繊維、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ

(cm)

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒系
22.5
ブラック×ガンメタル
4550457334518
621-9740
1個
黒系
23.5
ブラック×ガンメタル
4550457334488
621-9735
1個
黒系
24
ブラック×ガンメタル
4550457334501
621-9720
1個
黒系
24.5
ブラック×ガンメタル
4550457334457
622-1246
1個
黒系
25
ブラック×ガンメタル
4550457334556
621-9728
1個
黒系
25.5
ブラック×ガンメタル
4550457334495
621-9730
1個
黒系
26
ブラック×ガンメタル
4550457334471
621-9712
1個
黒系
26.5
ブラック×ガンメタル
4550457334563
621-9704
1個
黒系
27
ブラック×ガンメタル
4550457334525
622-1216
1個
黒系
27.5
ブラック×ガンメタル
4550457334549
621-9723
1個
黒系
28
ブラック×ガンメタル
4550457334464
622-1229
1個
黒系
29
ブラック×ガンメタル
4550457334570
621-9722
1個
白系
22.5
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345408
622-1245
1個
白系
23.5
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345453
622-1220
1個
白系
24
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345439
621-9698
1個
白系
24.5
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345422
622-1240
1個
白系
25
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345392
621-9744
1個
白系
25.5
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345415
621-9737
1個
白系
26
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345507
621-9734
1個
白系
26.5
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345446
621-9739
1個
白系
27
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345484
621-9745
1個
白系
27.5
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345477
621-9732
1個
白系
28
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345491
621-9699
1個
白系
29
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345385
621-9738
1個
白系
30
ホワイト×ショッキングオレンジ
4550457345460
622-1231
1個
赤系
22.5
クラシックレッド×ホワイト
4550457348423
621-9710
1個
赤系
23
クラシックレッド×ホワイト
4550457348461
621-9731
1個
赤系
23.5
クラシックレッド×ホワイト
4550457348348
621-9703
1個
赤系
24
クラシックレッド×ホワイト
4550457348430
622-1221
1個
赤系
24.5
クラシックレッド×ホワイト
4550457348416
621-9725
1個
赤系
25
クラシックレッド×ホワイト
4550457348355
622-1234
1個
赤系
25.5
クラシックレッド×ホワイト
4550457348409
621-9705
1個
赤系
26
クラシックレッド×ホワイト
4550457348379
622-1236
1個
赤系
26.5
クラシックレッド×ホワイト
4550457348447
622-1247
1個
赤系
27
クラシックレッド×ホワイト
4550457348386
621-9707
1個
赤系
27.5
クラシックレッド×ホワイト
4550457348454
621-9742
1個
赤系
28
クラシックレッド×ホワイト
4550457348393
622-1226
1個
赤系
29
クラシックレッド×ホワイト
4550457348331
622-1242
1個
赤系
30
クラシックレッド×ホワイト
4550457348362
621-9701
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目
14,900
( 16,390 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルと、レギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現しました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブ CP219 BOAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィンジョブ CP219 BOA
ウィンジョブCP309 BOA
作業用靴"ウィンジョブ(R)CP306 Boa"
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP209 BOA
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP304 BOA
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP214 TS BOA
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格14,90016,20014,90013,375 -17,86318,172
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴ハイカットハイカット
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト