17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210 1273A006.602

通常単価(税別)
12,500
税込単価
13,750
通常出荷日:19日目

【特長】・優れた軽量性と反発性で、走り出したくなるワーキングシューズにオレンジカラーを使用したスポーテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 色詳細
    ハバネロ/ピエドモントグレー
  • 足幅サイズ
    EE相当
  • 質量(g)
    720
  • 材質1
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3
    衝撃緩衝材:fuzeGEL
  • 材質4
    靴底:ゴム底

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
21.5
4550457341394
621-9741
1個
22
4550457341417
622-1219
1個
22.5
4550457341370
622-1227
1個
23
4550457341424
622-1241
1個
24
4550457341431
622-1225
1個
24.5
4550457341356
622-1224
1個
25
4550457341349
621-9716
1個
29
4550457341486
621-9718
1個
30
4550457341479
621-9724
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目
12,500
( 13,750 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた軽量性と反発性で、走り出したくなるワーキングシューズにオレンジカラーを使用したスポーティーなカラーリングが仲間入りです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210 1273A006.602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210 1273A006.602
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格12,50013,2088,976 -13,20815,500 -15,322
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴ハイカットハイカット
耐油性なしなし-なしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト