17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリールmini 折りたたみコーンセット

通常単価(税別)
18,750
税込単価
20,625
通常出荷日:1日目

【特長】・自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です・コンパクトな本体で最長2.7mの区画...

詳細を確認
  • 表示内容
    作業中入らないでください
  • JANコード
    4993091106552
  • トラスココード
    554-9016
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    シート:ポリエチレン
  • 材質3
    折りたたみコーン:ポリプロピレン
  • シート幅(mm)
    50
  • シート厚さ(mm)
    0.2
  • テープ長さ(m)
    2.7
  • シートストローク(m)
    2.7
  • テープ幅(mm)
    50

型番:

BRMS-5027LPC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRMS-5027LPCの仕様・寸法情報

表示内容
作業中入らないでください
JANコード
4993091106552
トラスココード
554-9016
質量(g)
6000.0
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
シート:ポリエチレン
材質3
折りたたみコーン:ポリプロピレン
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
テープ長さ(m)
2.7
シートストローク(m)
2.7
テープ幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRMS-5027LPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,750
( 20,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です
・コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です
・折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です
【用途】
・各種工事などでの立入禁止に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・シート:ポリエチレン
・折りたたみコーン:ポリプロピレン
・バリアリールmini×1
・折りたたみコーン×2
・コーンウエイト×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールmini 折りたたみコーンセットの型番BRMS-5027LPCのページです。 型番BRMS-5027LPCに関する仕様情報を記載しております。
バリアリールmini 折りたたみコーンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット
バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格18,75013,5001,74036,00039,750980
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目1日目
表示内容作業中入らないでください-----
JANコード499309110655249930911058454993091104169499309110448049930911060574993091102516
トラスココード554-9016360-1486195-1319206-8240377-4963759-5026
質量(g)6000.01800.010017800.017800.060.000
材質1本体:ABS樹脂ポリプロピレンポリプロピレンポール:ステンレス(黄色粉体塗装)ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト