17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BIGバリアボードホワイトボードタイプ

通常単価(税別)
15,301
税込単価
16,831
通常出荷日:1日目

【特長】・市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます・表示面がホワイトボードシートなので、マー...

詳細を確認
  • JANコード
    4993091103957
  • トラスココード
    161-1163
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ボード;ポリエチレン
  • 材質2
    表示部:塩ビ+PETコーティング

ご注意

  • 水に濡れるとマーカーが落ちてしまいますので、雨や水のかからない場所でご使用ください。

型番:

BBD-900WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBD-900WBの仕様・寸法情報

JANコード
4993091103957
トラスココード
161-1163
質量(g)
3000
材質1
ボード;ポリエチレン
材質2
表示部:塩ビ+PETコーティング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BBD-900WB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,301
( 16,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます
・表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます
・マグネットが取り付けできます
【用途】
・工事名や作業内容の情報掲示に
【材質】
・ボード:ポリエチレン
・表示部:塩ビ+PETコーティング

ご注意

  • 水に濡れるとマーカーが落ちてしまいますので、雨や水のかからない場所でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BIGバリアボードホワイトボードタイプの型番BBD-900WBのページです。 型番BBD-900WBに関する仕様情報を記載しております。
BIGバリアボードホワイトボードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BIGバリアボードホワイトボードタイプ
バリアリール(ロープタイプ)
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
自動巻バリアリールコーンアタッチメント
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格15,30133,12033,29721,00198036,982
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
JANコード499309110395749930911006424993091104480499309110655249930911013974993091106057
トラスココード161-1163418-4866206-8240554-9016404-6617377-4963
質量(g)30004800.017800.06000.050.00017800.0
材質1ボード;ポリエチレンドラム:冷間圧延鋼板(SPCC)ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)本体:ABS樹脂ポリプロピレン(PP)+エラストマーポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
材質2表示部:塩ビ+PETコーティングトラロープ:ポリエチレン(PE)ベース:再生ゴム、TPEシート:ポリエチレンマグネットプレート:スチールベース:再生ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト