17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ゲートバルブ(JIS 10K、青銅)

通常単価(税別)
8,98926,868
税込単価
9,88829,555
通常出荷日:1日目

【用途】・主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用【材質】・青銅(CAC406)

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蒸気には使用できません。
  • 可燃性および毒性ガスには使用できません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハンドル径D(mm)

高さ(mm)

全長(mm)

呼び径A

呼び径B

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
55
133.5
46
10
3/8
4589944570634
420.0
473-2721
1個
55
134.5
55
15
1/2
4589944570702
480.0
473-2711
1個
70
159
65
20
3/4
4589944570719
690.0
473-2722
1個
80
189
70
25
1
4589944570726
1050.0
473-2729
1個
90
217
80
32
1 1/4
4589944570733
1580.0
473-2730
1個
100
251
90
40
1 1/2
4589944570740
2140.0
473-2712
1個
110
303
100
50
2
4589944570757
3270.0
473-2725
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,270
( 10,197 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
8,989
( 9,888 )
1日目
13,556
( 14,912 )
1日目
18,997
( 20,897 )
1日目
26,868
( 29,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
【材質】
・青銅(CAC406)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蒸気には使用できません。
  • 可燃性および毒性ガスには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブ(JIS 10K、青銅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲートバルブ(JIS 10K、青銅)
ゲートバルブ(125型、黄銅)
ゲートバルブ(JIS)
10K ゲートバルブ
青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み
青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み
メーカー大和バルブ大和バルブエスコ東亜バルブ工業キッツキッツ
通常価格8,989-4,830 -7,961 -7,946 -5,663 -3,897 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)----
適応流体水、空気、油水、空気、油----
材質1青銅(CAC406)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト