ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバーグラス 3M(TM)セキュアフィット(TM)

通常単価(税別)
2,955
税込単価
3,251
通常出荷日:4日目

【特長】・3M(TM)セキュアフィット(TM)保護めがねシリーズに待望のオーバーグラスタイプが登場しま...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4550309077693
  • トラスココード
    220-1371
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂
  • 材質3
    ノーズパッド:ポリカーボネート、熱可塑性樹脂
  • UVカット
  • ツル調整
    -
  • 角度調整
  • ノーズパッド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

SF3701AS-BLU-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF3701AS-BLU-Nの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4550309077693
トラスココード
220-1371
テンプルカラー
ブルー
防傷加工
防曇加工
-
質量(g)
43.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂
材質3
ノーズパッド:ポリカーボネート、熱可塑性樹脂
UVカット
ツル調整
-
角度調整
ノーズパッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF3701AS-BLU-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,955
( 3,251 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)セキュアフィット(TM)保護めがねシリーズに待望のオーバーグラスタイプが登場しました
・3M(TM)独自の圧力分散技術を導入した超快適なフィット感が特徴です
・ツルに5段階の角度調整機能を有します
・鼻当てをよりフィットしやすく変更しました
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂
・ノーズパッド:ポリカーボネート、熱可塑性樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラス 3M(TM)セキュアフィット(TM)の型番SF3701AS-BLU-Nのページです。 型番SF3701AS-BLU-Nに関する仕様情報を記載しております。
オーバーグラス 3M(TM)セキュアフィット(TM)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバーグラス 3M(TM)セキュアフィット(TM)
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS
セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS
保護めがね PR320
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,9552,3491,6441,8812,3473,613
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード455030907769345493958407244549395937660454939593572745493959357344549395194278
トラスココード220-1371115-6512161-1843161-1842161-1841751-4204
テンプルカラーブルー-ブラック/ライムグリーングレー/レッドグレー/レッド-
防傷加工----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト