ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピードグラスバックパック ヘビーデューティータイプ

通常単価(税別)
26,429
税込単価
29,072
通常出荷日:4日目

【特長】・TR800シリーズ用のバックパックです・安定性を高めるための胸部ストラップを採用しています・...

詳細を確認

型番:

BPK-HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPK-HDの仕様・寸法情報

JANコード
4550309369828
トラスココード
650-1032
質量(g)
480.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BPK-HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,429
( 29,072 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TR800シリーズ用のバックパックです
・安定性を高めるための胸部ストラップを採用しています
・簡単にクリーニングができるなめらかな表面設計です
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラスバックパック ヘビーデューティータイプの型番BPK-HDのページです。 型番BPK-HDに関する仕様情報を記載しております。
スピードグラスバックパック ヘビーデューティータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラスバックパック ヘビーデューティータイプ
3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC
3Mスピードグラス保護プレート
3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード
3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格26,42941,9369,32313,06312,8683,174
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目2日目
JANコード455030936982845493958097454549395409013731957169100949875801601874550309127022
トラスココード650-1032115-6499795-2651795-2147795-2121350-0820
質量(g)480.000485125.000140.00016.00040.000

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト