17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディメガホン(充電式)

通常単価(税別)
5,197
税込単価
5,717
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトサイズで大容量、リチウムイオンバッテリー搭載の充電式ハンディメガホンです・拡声器と...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    126
  • 口径(mm)
    126
  • 高さ(mm)
    190
  • 全長(mm)
    210
  • 定格出力(W)
    15
  • 電源
    リチウムイオン充電池
  • リング色
  • 電池持続時間(h)
    約8時間(使用環境により変化します)
  • JANコード
    4580646378733
  • 質量(g)
    470.000
  • トラスココード
    466-7143

型番:

1128020403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1128020403の仕様・寸法情報

奥行(mm)
126
口径(mm)
126
高さ(mm)
190
全長(mm)
210
定格出力(W)
15
電源
リチウムイオン充電池
リング色
電池持続時間(h)
約8時間(使用環境により変化します)
JANコード
4580646378733
質量(g)
470.000
トラスココード
466-7143
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1128020403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,197
( 5,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで大容量、リチウムイオンバッテリー搭載の充電式ハンディメガホンです
・拡声器としての機能はもちろん、音声の録音再生
・USBメモリを使用することでメモリ内のMP3形式の音声ファイルを再生可能
・ホイッスル・サイレン音搭載
【用途】
・朝礼、オリエンテーション、交通整理、避難誘導、運動会、遠足などの各種イベントに
【材質】
・本体、ストラップ、USB電源ケーブル、USB電源アダプタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディメガホン(充電式)の型番1128020403のページです。 型番1128020403に関する仕様情報を記載しております。
ハンディメガホン(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディメガホン(充電式)
充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)
10W メガホン(防水型/充電式)
メガホン
ショルダーメガホン
ハンドメガホン
メーカーグリーンクロスユニペックスエスコノボル電機TOAELPA朝日電器
通常価格5,19728,52438,99319,381 -37,5783,049 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
奥行(mm)126-----
口径(mm)126-----
高さ(mm)190-----
全長(mm)210-----
定格出力(W)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト