ファクトリーサプライ用品技術窓口

H19R Signature

通常単価(税別)
48,37644,235
税込単価
53,21448,659
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ブルートゥースリモートコントロール付き(時計タイプ)、手元で明るさの調整などが可能です・2灯...

詳細を確認
  • JANコード
    4058205021111
  • トラスココード
    338-4556
  • 奥行(mm)
    53
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    70
  • 明るさ(lm)
    4000
  • 質量(g)
    374.000
  • 材質1
    ポリカーボネート、アルミニウム
  • 最大点灯時間(h)
    20
  • 保護等級
    IP68
  • 充電時間
    5.5

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

型番:

502198
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502198の仕様・寸法情報

JANコード
4058205021111
トラスココード
338-4556
奥行(mm)
53
高さ(mm)
55
幅(mm)
70
明るさ(lm)
4000
質量(g)
374.000
材質1
ポリカーボネート、アルミニウム
最大点灯時間(h)
20
保護等級
IP68
充電時間
5.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
502198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,37644,235
( 48,659 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルートゥースリモートコントロール付き(時計タイプ)、手元で明るさの調整などが可能です
・2灯それぞれ独立して点灯させることも可能です
・赤色灯搭載です
【材質】
・ポリカーボネート、アルミニウム

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H19R Signatureの型番502198のページです。 型番502198に関する仕様情報を記載しております。
H19R Signatureのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H19R Signature
充電式ヘッドライト H19R Core
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格48,37642,22323,51137,20017,63915,041
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード405820502111140582050209614058205021029405820502105040582050209924058205020879
トラスココード338-4556255-5682244-0881244-0868244-0865244-0883
奥行(mm)535355585151
高さ(mm)555553534141
幅(mm)707075747070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト