ファクトリーサプライ用品技術窓口

HF4R Work

通常単価(税別)
7,9677,701
税込単価
8,7648,471
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライトです・完全防塵防水(IP68)です・明るさ3段階調...

詳細を確認
  • 光源
    白色LED
  • JANコード
    4058205031769
  • トラスココード
    582-6376
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    82
  • 明るさ(lm)
    500
  • 質量(g)
    79.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 最大点灯時間(h)
    35
  • 保護等級
    IP68
  • 充電時間
    3

ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

型番:

502793
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502793の仕様・寸法情報

光源
白色LED
JANコード
4058205031769
トラスココード
582-6376
奥行(mm)
34
高さ(mm)
42
幅(mm)
82
明るさ(lm)
500
質量(g)
79.000
材質1
ポリカーボネート
最大点灯時間(h)
35
保護等級
IP68
充電時間
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9677,701
( 8,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライトです
・完全防塵防水(IP68)です
・明るさ3段階調整可能です
・CRI80と高い演色性LED搭載です
・レンズには保護カバー付きです
・裏面シリコンヘッドバンドです
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HF4R Workの型番502793のページです。 型番502793に関する仕様情報を記載しております。
HF4R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HF4R Work
HF8R Work
HF4R Core
HF6R Work
HF8R Core
HF6R Core
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格7,96722,0636,82212,25718,19110,231
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
光源白色LED白色LED白色LED白色LED白色LED白色LED
JANコード405820503176940582050319674058205031684405820503188240582050319434058205031837
トラスココード582-6376582-6378582-6370582-6377582-6375582-6374
奥行(mm)344632374334
高さ(mm)425242455245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト