ファクトリーサプライ用品技術窓口

HF8R Core

通常単価(税別)
18,191
税込単価
20,010

【特長】・アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と...

詳細情報を確認する
  • 光源
    白色LED
  • JANコード
    4058205031943
  • トラスココード
    582-6375
  • 奥行(mm)
    43
  • 高さ(mm)
    52
  • 幅(mm)
    93
  • 明るさ(lm)
    1600
  • 質量(g)
    194.000
  • 材質1
    アルミニウム合金
  • 最大点灯時間(h)
    90
  • 保護等級
    IP68
  • 充電時間
    4.5

ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

型番:

502801
解除
    数量:

    502801の仕様・寸法情報

    光源
    白色LED
    JANコード
    4058205031943
    トラスココード
    582-6375
    奥行(mm)
    43
    高さ(mm)
    52
    幅(mm)
    93
    明るさ(lm)
    1600
    質量(g)
    194.000
    材質1
    アルミニウム合金
    最大点灯時間(h)
    90
    保護等級
    IP68
    充電時間
    4.5
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    502801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,191
    ( 20,010 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能です。(マニュアルでも操作可能です)
    ・ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現しました
    ・完全防塵防水(IP68)です
    ・Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能です
    【材質】
    ・アルミニウム合金

    ご注意

    • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HF8R Coreの型番502801のページです。 型番502801に関する仕様情報を記載しております。
    HF8R Coreのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HF8R Core
    HF8R Work
    HF4R Core
    HF6R Core
    HF4R Work
    HF6R Work
    メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
    通常価格18,19122,0636,82210,2317,96712,257
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    光源白色LED白色LED白色LED白色LED白色LED白色LED
    JANコード405820503194340582050319674058205031684405820503183740582050317694058205031882
    トラスココード582-6375582-6378582-6370582-6374582-6376582-6377
    奥行(mm)434632343437
    高さ(mm)525242454245

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました