17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐滑軽量作業靴"ハイグリップ"

通常単価(税別)
8,0118,183特別価格
税込単価
8,8129,001特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です・跳ねるようなクッショ...

詳細を確認
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 材質3
    中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4548890367545
205-2612
430
ブラック
22
1個
4548890367552
205-5718
430
ブラック
22.5
1個
4548890367569
205-5740
450
ブラック
23
1個
4548890367576
205-4132
460.000
ブラック
23.5
1個
4548890367583
205-4205
470
ブラック
24
1個
4548890367590
205-2622
490
ブラック
24.5
1個
4548890367606
205-4197
490
ブラック
25
1個
4548890367613
205-5755
510
ブラック
25.5
1個
4548890367620
205-2589
520
ブラック
26
1個
4548890367637
205-5709
540
ブラック
26.5
1個
4548890367644
205-4186
550
ブラック
27
1個
4548890367651
205-4156
560
ブラック
27.5
1個
4548890367668
205-2627
580.000
ブラック
28
1個
4548890367675
205-4214
600
ブラック
29
1個
4548890367682
205-2611
630
ブラック
30
1個
4548890367347
205-4150
430
ホワイト
22
1個
4548890367354
205-2591
430
ホワイト
22.5
1個
4548890367361
205-2594
450
ホワイト
23
1個
4548890367378
205-2595
460.000
ホワイト
23.5
1個
4548890367385
205-4170
470
ホワイト
24
1個
4548890367392
205-2623
490
ホワイト
24.5
1個
4548890367408
205-4117
490
ホワイト
25
1個
4548890367415
205-4128
510
ホワイト
25.5
1個
4548890367422
205-2634
520
ホワイト
26
1個
4548890367439
205-5756
540
ホワイト
26.5
1個
4548890367446
205-5748
550
ホワイト
27
1個
4548890367453
205-5720
560
ホワイト
27.5
1個
4548890367460
205-4178
580.000
ホワイト
28
1個
4548890367477
205-4144
600
ホワイト
29
1個
4548890367484
205-4115
630
ホワイト
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
4日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,1837,834
( 8,617 )
1日目
8,1837,834
( 8,617 )
4日目
8,0117,640
( 8,404 )
4日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
4日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,0117,640
( 8,404 )
4日目
8,0117,640
( 8,404 )
1日目
8,1837,834
( 8,617 )
1日目
8,1837,834
( 8,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です
・跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です
・ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました
・取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです
・裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています
・ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています
【用途】
・食品工場・厨房・食堂・清掃作業
【材質】
・甲被:人工皮革
・靴底:EVA/合成ゴム
・中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐滑軽量作業靴"ハイグリップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑軽量作業靴"ハイグリップ"
超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP
ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cm
屋根上作業向け樹脂先芯入りスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 26.5cm
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 27.5cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格8,011-6,7398,763 -6,963 -8,3118,311
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目4日目4日目
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革/メッシュ甲被:人工皮革/合成皮革甲被:合成皮革/メッシュ先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質2靴底:EVA/合成ゴム先芯:樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:樹脂甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)
材質3中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト