17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能インソール MIS-001

通常単価(税別)
3,698
税込単価
4,068
通常出荷日:1日目

【特長】・立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです・一般的なEVA素材に比べウ...

詳細を確認

ご注意

  • ミドリ安全製JIS安全靴に対応ですが、インソール交換可能な靴に限ります。
  • 静電靴には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合靴サイズ(cm)

最小発注数量
27
4548890494838
342-5777
60
27~28.5
1個
25
4548890494821
342-5766
55
25~26.5
1個
23
4548890494814
342-5761
50
23~24.5
1個
21
4548890494807
342-5772
45
21~22.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698
( 4,068 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです
・一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(ミドリ安全社試験比)
・消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります
・黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています
・一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します
・疲労を軽減する中足パッドがあります
・ハサミでサイズ調整が可能です
【用途】
・交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
【材質】
・合成材/ウレタン

ご注意

  • ミドリ安全製JIS安全靴に対応ですが、インソール交換可能な靴に限ります。
  • 静電靴には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能インソール MIS-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能インソール MIS-001
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
[フリーサイズ]アイススパイク
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
防水足カバー
かんじき(アルミ/収納袋付)
メーカーミドリ安全コトヒラ工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,698790,2984,3811,38273511,699 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品作業靴関連品関連品
規格規格無し--規格無し--
耐油性なし--なし--
静電気帯電防止機能なし--なし--
カラー多色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト