17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Powerbank

通常単価(税別)
10,71416,071特別価格
税込単価
11,78517,678特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです・専用充電池(502262)...

詳細を確認
  • 適合機種
    H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature
  • 材質1
    ポリカーボネート、ABS樹脂
  • 保護等級
    IP65
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4058205019286
333-4875
54
29
235.000
1個
4058205026697
333-4879
41
28
126.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,07113,367
( 14,704 )
4日目
10,7149,046
( 9,951 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです
・専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です
・充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです
【用途】
・予備バッテリーに
・パワーバンクに
【材質】
・ポリカーボネート、ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Powerbankのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Powerbank
モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex
HF8R Core
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池
HF6R Core
HF8R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格10,714-9,13118,1918,03610,23122,063
通常出荷日4日目2日目1日目2日目1日目4日目
適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signatureH8R/P7R/P6R Core/P6R Work/P6R Signature/P6RcoreQC-H15R/H19R Core、Work、Signature--
材質1ポリカーボネート、ABS樹脂ポリカーボネートアルミニウム合金Steel Housing+PVCアルミニウム合金アルミニウム合金
保護等級IP65IP65IP68-IP68IP68

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト