ファクトリーサプライ用品技術窓口

HF6R Core

通常単価(税別)
10,2319,440
税込単価
11,25410,384
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現しました・...

詳細を確認
  • 光源
    白色LED
  • JANコード
    4058205031837
  • トラスココード
    582-6374
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    82
  • 明るさ(lm)
    800
  • 質量(g)
    126.000
  • 材質1
    アルミニウム合金
  • 最大点灯時間(h)
    60
  • 保護等級
    IP68
  • 充電時間
    3.75

ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

型番:

502796
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502796の仕様・寸法情報

光源
白色LED
JANコード
4058205031837
トラスココード
582-6374
奥行(mm)
34
高さ(mm)
45
幅(mm)
82
明るさ(lm)
800
質量(g)
126.000
材質1
アルミニウム合金
最大点灯時間(h)
60
保護等級
IP68
充電時間
3.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502796
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2319,440
( 10,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現しました
・重さ約126gと軽量です
・完全防塵防水(IP68)です
【材質】
・アルミニウム合金

ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HF6R Coreの型番502796のページです。 型番502796に関する仕様情報を記載しております。
HF6R Coreのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HF6R Core
HF6R Work
HF4R Core
HF8R Core
HF4R Work
HF8R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格10,23112,2576,82218,1917,96722,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
光源白色LED白色LED白色LED白色LED白色LED白色LED
JANコード405820503183740582050318824058205031684405820503194340582050317694058205031967
トラスココード582-6374582-6377582-6370582-6375582-6376582-6378
奥行(mm)343732433446
高さ(mm)454542524252

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト