ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セラミックファイバーブラシ"Cristone Bristle" 専用ホルダー

通常単価(税別)
5,4504,943
税込単価
5,9955,437
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・Cristone Bristle専用ホルダーです・ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整す...

詳細を確認

型番:

XH-CB008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XH-CB008の仕様・寸法情報

軸径(mm)
6
軸長(mm)
30
全長(mm)
70
適用外径サイズ(mm)
8
適合外径サイズ(mm)
8
JANコード
4573281543222
質量(g)
17.600
トラスココード
161-0421
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XH-CB008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4504,943
( 5,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cristone Bristle専用ホルダーです
・ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックファイバーブラシ"Cristone Bristle" 専用ホルダーの型番XH-CB008のページです。 型番XH-CB008に関する仕様情報を記載しております。
セラミックファイバーブラシ"Cristone Bristle" 専用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックファイバーブラシ"Cristone Bristle" 専用ホルダー
YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,適用内径(mm):7.5~8.5
軸付ホイールブラシ 真鍮
カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ
軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線
マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン
メーカー双和化成ユーコーコーポレーショントラスコ中山SUN POWERトラスコ中山ミスミ
通常価格5,4509,3981,750 -6841,890 -3,520
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜在庫品1日目
軸径(mm)6-----
軸長(mm)30-----
全長(mm)70-----
適用外径サイズ(mm)8-----
適合外径サイズ(mm)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト